Опубликуйте свои продукты
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 40 curtain rings - for a shower tray measuring 2000 x 2000 mm - Wheelbase 1987 x 1987 mm - recommended curtain width: 2 × 2500 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hanger required - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-34-10560
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower curtain rail
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)2022
    • Глубина (мм)2022
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011493
    • Название ETIMShower curtain rail
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Наименование OmniClassShower Curtains