Опубликуйте свои продукты
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M000XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M000XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M000XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M000XA

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 600mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin finished - shower holder made of high-quality stainless steel, satin finished - suitable for shower heads of various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-33M000XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)670
    • Ширина (мм)108
    • Глубина (мм)106
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing