Опубликуйте свои продукты
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-43140
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-43140
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-43140
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-43140

    Shower handrail with sliding shower holder bar, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with fixing rosettes and shower holder - with shower rail that can be moved sideways (for installation) - Vertical length 1250 mm, Horizontal length 965 mm, 87 mm deep - Vertical rod diameter 25 mm, horizontal rail diameter 30 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - Shower holder made of plastic, chrome-plated - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower holder can be tilted with a catch and adjusted in height by turning the spring-loaded reset mechanism - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-35-43140
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииShower grab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1320
    • Ширина (мм)1035
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit