Опубликуйте свои продукты
Hinged support rail Duo, 900-50-20740
Hinged support rail Duo, 900-50-20740
Hinged support rail Duo, 900-50-20740
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-20740

    hinged support rail Duo, Design (B), System 900 - Two parallel rails, round gripping levels arranged on top of each other - with flush/function buttons (E version) - left-hand version - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Blue button (wave symbol) is used to activate the toilet flush, Red button (bell symbol) is used to trigger a freely definable function (the function button does not fulfil the requirements for an emergency call in accordance with DIN VDE 0834-1) - Cable with free cable ends for wall connection - Includes white cover for flush-mounted box - Control voltage max. 30 V = SELV, PELV, switching current up to max. 2 A - Suitable for all standard concealed cisterns with electrical control - Projection 700 mm , Height 256 mm and width 75 mm , diameter of upper rail 33.7 mm, diameter of bottom rail 25 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - Wall plate made of polyamide with integrated steel core and cover made of chrome-plated stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Floor supports 900.50.02040 and 900.50.02140 can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-50-20740
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)256
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit