Опубликуйте свои продукты
BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-cub-ban90-380
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)380
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings