Опубликуйте свои продукты
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-deck-mt42
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Deck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)42
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 33
  • Наименование OmniClassRoof Decking
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings