Опубликуйте свои продукты
EASY ALU 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a centesimal aluminium sheet on its interior face. For use on sloping roof surfaces with minimum inclinations of 7%.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-easy-alu-3gr
    • Тип продукцииRoof Sandwich Panel
    • Группа продукцииRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Описание Uniclass 2015Structural roofing units
    • Код CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings