Опубликуйте свои продукты
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    4.3 из 5 звезд4.3(8 отзывы)
    Roof panel – without Flashing. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-easy-cub-5gr
    • Тип продукцииRoof Sandwich Panel
    • Группа продукцииRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Описание Uniclass 2015Structural roofing units
    • Код CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings