Опубликуйте свои продукты
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-ilumina-polcomp
  • Тип продукцииLighting Panel
  • Группа продукцииSkylight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings