Опубликуйте свои продукты
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to cover lighting needs on roofs, that has been combined with our Sandwich Panel without Flashings model. This panel is 30mm thick and is formed by 6 walls of rectangular cells (air chambers), which provide the product with excellent thermal insulation. Due to its expansion characteristics, holes need to be made in the upper part of the flanges, with diameters of between 5 to 7mm larger than the bolts used.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-ilumina-polimer
  • Тип продукцииLighting Panel
  • Группа продукцииLighting Panel without Flashing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings