Опубликуйте свои продукты
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel with High performance polyurethane. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • Тип продукцииRoof Sandwich Panel
    • Группа продукцииHigh performance polyurethane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Описание Uniclass 2015Structural roofing units
    • Код CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings