Опубликуйте свои продукты
Рулонная решетка DD HG-L
Hörmann
Архив

Рулонная решетка DD HG-L

3.8 из 5 звезд3.8(13 отзывы)
Рулонная решетка DD HG-L Hörmann Легкая алюминиевая конструкция решетки Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и prEN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-RR-0.4 Технические характеристики: маркировка CE согл. стандарту EN 13241-1 Размер проема (ширина × высота): 1000-9000 x 2000-5500 mm Области применения: торговые центры, магазины в торговых центрах, ворота для закрытия проемов в магазинах, перегородки для запирания на ночь, подземные гаражи, коллективные гаражи, наружные рулонные ворота
Cпецификация
  • Полотно ворот: Полотно ворот из легкой алюминиевой решетки. Соединения сотовых элементов усилены поперечными стержнями, с фиксационным предохранителем. Замыкающий напольный профиль из двустенного жесткого на изгиб алюминиевого прессованного профиля с уплотнением из EPDM. Поверхность: Алюминий без покрытия. Опционально – цвета RAL по выбору или анодированная E6/EV1. Направляющие ворот: Направляющая шина из прессованного алюминия с приемной воронкой, направляющий профиль скольжения и щеточное уплотнение. Оцинкованные консоли из листовой стали, наматывающий вал из оцинкованной стальной трубы с пределом прогиба в соответствии со стандартом DIN 2458 I / 500. Управление воротами: Фланцевый привод, трехфазный ток 400 В, 50 Гц, IP65. Встроенное улавливающее устройство, SMA, AWG, диапазон температур от -20 до +40 °C. Система управления Totmann 24 В, IP65, вилка CEE. Проводка привода и блока управления окончательно смонтирована. Опционально возможны другие варианты исполнения (приводы / блоки управления) – по запросу. Монтаж Профессиональный монтаж ворот, включая прокладку кабеля, а также работы по настройке / выравниванию и пробный ход, на имеющейся и подходящей для монтажа ворот опорной конструкции. Области применения: торговые центры, магазины в торговых центрах, ворота для закрытия проемов в магазинах, перегородки для запирания на ночь, подземные гаражи, коллективные гаражи, наружные рулонные ворота
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1821
  • Тип продукцииIndustrial doors
  • Группа продукцииRolling shutters/rolling grilles
  • Дата публикации2021-01-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5500
  • Ширина (мм)9000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Shutters
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGrilles
  • Код ССКПУ ООН39111808
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_84_72
  • Описание Uniclass 2015Roller grilles
  • Код CSI MasterFormat 201408 33 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Grilles
  • Номер OmniClass23-17 11 25 15
  • Наименование OmniClassRolling Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors