The Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 is impact resistant, has a design pressure of +/- 50 psf, and earned FBC approval # FL17220. The 4000 C HR 42 is approved for use outside HVHZ and is also approved for Missile Level D / Wind Zone 4 / Class 4. This single door solution is a completely solid door with no vision slats. The 1-5/8" (42 mm) thick double-walled panel slats are made of uninsulated anodized aluminum, with internal reinforcements.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|
Ангилья | Аргентина |
Антигуа и Барбуда | Боливия |
Аруба | Бразилия |
Багамы | Венесуэла |
Барбадос | Гайана |
Белиз | Колумбия |
Бермуды | Парагвай |
Бонэйр | Перу |
Британские Виргинские острова | Суринам |
Виргинские Острова | Уругвай |
Гаити | Фолклендские острова |
Гваделупа | Французская Гвиана |
Гватемала | Чили |
Гондурас | Эквадор |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |