Best Commercial Sectional Door Solution Based on Thermal Rating, Durability, and Maintenance
Hörmann’s Best commercial sectional door solutions based on thermal qualities, durability, and maintenance, is the 440U (1½” thick, R-Value 15.7) polyurethane insulated model. The 440U doors are constructed using our environmentally friendly, proprietary blend polyurethane that is evenly injected between galvanized steel sheets via a continuous computer-controlled process. Hörmann’s proprietary blend polyurethane has unmatched density and strength as compared to competitive brands.
Our top-of-the-line galvanized steel sheets are treated with four layers of a strength and weather-resistant coating for a long-lasting surface finish. A triple-reinforced steel fold extends across each panel section for added stability. In addition, conduction-resistant panel thermal breaks along with foam / tape insulated joints reduce air infiltration and heat / AC loss.
Only available from Hörmann, our reinforced safety bottom brackets and red safety screws provide an added layer of built-in safety. Choose from four popular colors: white, brown, sandstone, or metallic silver (optional). For ultimate customization, our Galaxy Paint System offers custom colors to match any color under the stars.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|
Ангилья | Аргентина |
Антигуа и Барбуда | Боливия |
Аруба | Бразилия |
Багамы | Венесуэла |
Барбадос | Гайана |
Белиз | Колумбия |
Бермуды | Парагвай |
Бонэйр | Перу |
Британские Виргинские острова | Суринам |
Виргинские Острова | Уругвай |
Гаити | Фолклендские острова |
Гваделупа | Французская Гвиана |
Гватемала | Чили |
Гондурас | Эквадор |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |