Опубликуйте свои продукты
SG 5000 LH 42 High Performance Rigid Door
Hörmann

SG 5000 LH 42 High Performance Rigid Door

When head room is scarce, the space-saving Speed-Guardian™ 5000 LH comes to the rescue. The low head room track requires only 20” of head room clearance and is available for use on door openings to 18’0” wide x 21’4” high (model LH U 42) or 18’0” wide x 14’0” high (model LH CV 42).

A chain mechanism with spring compensation runs the sections into horizontal tracks. Either the U or CV door configuration may be paired with the 5000 LH for the ideal fusion of looks and customization, two common needs in parking applications. With either slat configuration, double-pane vision slats are options and available in clear or tinted. The tinted slats are a perfect choice where filtered light is required inside the building, but privacy from the outside looking in is desired. Optional perforated slats are selected for applications where ventilation is necessary, such as in parking garages.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsg-5000-lh-42
  • Тип продукцииHigh-Performance Doors
  • Группа продукцииRigid Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)256
  • Ширина (дюймы)216
  • Глубина (дюймы)19.5
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка