Опубликуйте свои продукты
Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door

The Speed-Commander™ 1400 SEL19 Clean-Master 20 Pa tightly seals door openings in clean room applications to prevent air movement, and the fast-opening speed of up to 80" per second greatly increases protection from contamination between two areas. Low-profile steel guide tracks are free of moving parts, promoting a pure environment. Stainless steel guide tracks are available for customers who demand the ultimate in clean. A one-piece, welded panel (not 20 Pa rated) is an option.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspeed-commander-1400-sel-clean-master-20-pa
  • Тип продукцииHigh-Performance Doors
  • Группа продукцииFabric Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)120
  • Ширина (дюймы)120
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка