Опубликуйте свои продукты
Speed-Master® 1600 L Eco High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 L Eco High Performance Fabric Door

Get a high-performance door even while on a budget. For door openings up to 12’0” wide x 12’0” high, the Speed-Master® 1600 L Eco is an economical option for high cycle locations. The 58 oz. / sq. yd. panel material (yellow, orange, red, blue, gray or white) and NEMA 3 Smart Start™ NXT control box deliver the performance you need at the price point you want.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspeed-master-1600-l-eco
  • Тип продукцииHigh-Performance Doors
  • Группа продукцииFabric Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)144
  • Ширина (дюймы)144
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка