Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
    Hubbell Wiring Device-Kellems

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow

    Compact design minimizes required installation space
    Available with steel or nylon coated steel cable
    Large grounding jaw clamp for low resistant ground termination
    Standard Product

    Cпецификация
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
    • Группа продукцииCord Reels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНCable reels
    • Код ССКПУ ООН26121635
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 17 11
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels