Опубликуйте свои продукты
HBL2400D Hubbell Raceway
Hubbell Wiring Device-Kellems

HBL2400D Hubbell Raceway

Innovative Box Design
  • Hubbell Handi-Screw® eliminates difficult to install long screws for easier installation.
  • Rounded corners eliminate sharp edges.
  • One seam construction provides “clean” look.
  • Box design allows standard wallplates to be mounted flush with virtually no perimeter profile exposed.
  • Full line of metal wallplates available.
  • Increased capacity, more than the HBL2000 Series Raceway.
  • Divided base allows for dual services within one raceway profile.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-2400d
  • Тип продукцииRaceway
  • Группа продукцииSteel Raceway
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 15
  • Наименование OmniClassElectrical Junction Boxes