Опубликуйте свои продукты
Heavy Duty Latching Relay
Hubbell Wiring Device-Kellems

Heavy Duty Latching Relay

Hubbell AAR Add-A-Relay contains an internal relay for control of an external load. The AAR requires a 24V DC power supply from the Hubbell CU series control unit. The AAR is typically used when it is desired to switch more than one circuit when occupancy is sensed or the load exceeds the maximum rating of the control unit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-AAR
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииAutomatic Receptacle Control
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.33
  • Ширина (дюймы)3.69
  • Глубина (дюймы)1.36
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls