Опубликуйте свои продукты
Wireless Plug Load Control Products
Hubbell Wiring Device-Kellems

Wireless Plug Load Control Products

Wireless communication takes complexity out of retrofit and difficult installations by eliminating low voltage wires running between lighting and receptacle control units. This gives installers flexibility to quickly deploy, add additional devices, and configure and re-configure the system as needed.
Hubbell’s WL series controls utilize Clear Connect™ communication and are compatible with other Clear Connect™ devices, such as Hubbell’s wireless occupancy sensors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-DR20
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииAutomatic Receptacle Control
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.28
  • Ширина (дюймы)1.57
  • Глубина (дюймы)1.07
Связанные
  • Основной материалНейлон
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls