Опубликуйте свои продукты
Heavy Duty Wireless Control Unit
Hubbell Wiring Device-Kellems

Heavy Duty Wireless Control Unit

Features
  • One circuit 20 amp relay to switch circuit for multiple load controls
  • Receives input from up to 10 wireless transmitters
  • Fail to "ON" if paired transmitter goes missing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-WLC301
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииAutomatic Receptacle Control
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.73
  • Ширина (дюймы)3.4
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls