Опубликуйте свои продукты
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete
Hubbell Wiring Device-Kellems

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-cfbs1r4cfb
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)6.58
  • Глубина (дюймы)6.32
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 15
  • Наименование OmniClassElectrical Junction Boxes