Опубликуйте свои продукты
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2421 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 39.5 cu. in. (647.3 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Ends: (1) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (6) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystemone-b2421
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Flush
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.74
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)4.81
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303

Доступно в регионах:

Северная Америка