Опубликуйте свои продукты
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.
Hubbell Wiring Device-Kellems

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

B2503 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Hubbell round floor boxes are the all-around answer for a wide variety of installations and applications. Fully or semi-adjustable. Choose the materials, capacity and cover that’s right for your application.
Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box, Brass, 36 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1

SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 3.75" (95.3), 3.75"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 3.75" (95.3)
  • After Pour Adjustability: 0.63" (15.9)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 36.00 (589.9)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number:78358510070
  • Weight in LBs:4.55
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystemone-b2503
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Flush
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.75
  • Ширина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303

Доступно в регионах:

Северная Америка