Опубликуйте свои продукты
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B4333 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 34.8 cu. in. (570.3 cm3)
  • Dimensions A: 3.38" (85.9)
  • Dimensions B: 4.90" (122.5)
  • Dimensions C: 11.41" (289.8)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 9.64" (244.9)
  • Threaded access holes: (8) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included
  • Removable LV barrier

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystemone-b4333
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Flush
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.38
  • Ширина (дюймы)11.41
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303

Доступно в регионах:

Северная Америка