Опубликуйте свои продукты
SystemOne 6" Recessed Fire-Rated Poke Through
Hubbell Wiring Device-Kellems

SystemOne 6" Recessed Fire-Rated Poke Through



                        


  • Up to twelve cat 6A cables including two 20A receptacles
  • Multiple plate configurations for maximum configurability
  • Standard 2 inch EMT for AV and data applications
  • Junction Box

Features
  • Superior architectural finishes:
    • Brushed Brass Plated
    • Satin Nickel Plated
    • Oil Bronzed Bronze
    • Brushed Aluminum
    • Black Powder Coat
  • Hide-away egress doors to reduce trip hazards
  • Exceeds ADA requirements
  • Egress door brushes to reduce ingress of dirt
  • Bind free cover linkage
  • Furniture feed option (6 inch core hole) for up to thirty Cat 6A data cables and ten 10 AWG power wires
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • Sub-plates to accept third party devices, (i.e. FSR®, Crestron® and Extron ®)
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystemone-s1r6
  • Тип продукцииFire Rated Poke Through
  • Группа продукцииFire Rated Poke Through - Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303