Опубликуйте свои продукты
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Тип продукцииRoof Products
  • Группа продукцииRoof Insulation Panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка