Опубликуйте свои продукты
H-Shield HD Composite CG - Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Hunter H-Shield HD Composite CG is composed of two products, H-Shield HD, a 1⁄2″ high-density polyiso cover board that is manufactured on-line to H-Shield CG, a premium performance faced polyiso creating a monolithic composite panel (CGF). H-Shield HD Composite CG products are available in 47.5″ X 47.5″ and 47.5″ X 95.5″ panels in thicknesses from 1.5″ to 4″ for total R-value in one layer from 11.1 to 23.0. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type IVInternational Building Code (IBC) Chapter 26Miami Dade County Product Control ApprovedState of Florida Product Approval No. FL 5968California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаh-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • Тип продукцииRoof Products
  • Группа продукцииRoof Insulation Panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка