Опубликуйте свои продукты
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Hunter Tapered H-Shield CG is a sloped rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a premium performance coated glass facer on both sides. This product promotes positive drainage and prevents ponding on flat roofs. Variety of slopes available including 1/8″, 1/4″ and 1/2″ per foot. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • Тип продукцииRoof Products
  • Группа продукцииRoof Insulation Panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка