Опубликуйте свои продукты
H-Shield HD - Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD - Cover Board

Hunter H-Shield HD is a ½” thick high density polyisocyanurate insulation panel specifically designed to use as a cover board. It is manufactured on-line to a premium performance coated glass facer on both sides. H-Shield HD provides an R-value of 2.5 that can assist in meeting the energy code R-value requirements for a roof system. Hunter H-Shield HD contains no HFCs, CFCs or HCFCs. See the Technical Data Sheet below for more information. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available. CODES & COMPLIANCESASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)UL Classified 790UL Class AASTM E 108FM Approved – consult RoofNav for specific assembliesFM Approved 1-75Miami Dade County Product Control ApprovedState of Florida Product Approval No. FL 5968California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420See technical data sheet below for more information
Cпецификация
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаh-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • Тип продукцииRoof Products
  • Группа продукцииRoof Insulation Panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка