Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
A1549
Тип продукции
ARCHIMODULE
Группа продукции
Shower
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-03-13
Номер версии
1
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
20
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
7.39
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Описание Uniclass 2015
Shower fittings package
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Загрузить
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить