Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
A2129
Тип продукции
OTHER
Группа продукции
Basin Mixer
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-05-15
Номер версии
1
Высота (мм)
60
Ширина (мм)
25
Глубина (мм)
74
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.cz
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.cz
Техническое описание
http://www.idealstandard.cz
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
0.16
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_96
Описание Uniclass 2015
Washbasin manual water supply sets
Доступно в регионах:
Европа
Чехия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить