Опубликуйте свои продукты
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
    Ideal Standard

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 2-Control (2 Outlet)Square Escutcheon
    Cпецификация
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7295
    • Тип продукцииNavigo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)172
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Испания
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия