Опубликуйте свои продукты
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
    Ideal Standard

    Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
    Cпецификация
    • Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7373
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииSHOWER MIXERS
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)172
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка
    Афганистан
    Великобритания
    Египет
    Бахрейн
    Германия
    Израиль
    Иордания
    Ирак
    Иран
    Йемен
    Катар
    Кувейт
    Ливан
    Объединенные Арабские Эмираты
    Оман
    Палестина
    Саудовская Аравия
    Сирия
    Турция