Опубликуйте свои продукты
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
    Ideal Standard

    Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
    Cпецификация
    • Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC760
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBIDET MIXER
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)185
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.79
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Описание Uniclass 2015Bidet taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка