Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

Уникальная ссылка: A1504
Брэнд: Ideal Standard
Тип продукции: ARCHIMODULE
Группа продукции: Shower
Ширина (мм): 83
Высота (мм): 83
Глубина (мм): 12
Дата публикации: 2019-07-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)

Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 0.13

Категория BIMobject: Сантехника - Сантехника
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Описание: Shower fittings package
NBS Reference Код: 35-06-80
NBS Reference Описание: Shower Fittings Packages
Продукция доступна в:
Europe
  • Bulgaria

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Other

Название Значение
Brand Ideal Standard
Colour Chrome
Depth 12 mm
Height 83 mm
Material Brass
Width 83 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®