Опубликуйте свои продукты
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
    Ideal Standard

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 из 5 звезд4.7(42 отзывы)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Cпецификация
    • Kunststof douchekop D200mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7571
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower Heads
    • Дата публикации2021-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)1108
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)4.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка