Опубликуйте свои продукты
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Архив

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Cпецификация
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSAND-01
  • Тип продукцииAccessories sanitary products
  • Группа продукции391
  • ТипОбъект (один объект)
  • Номер версии1
  • Высота (мм)174
  • Ширина (мм)130
  • Глубина (мм)230
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Separators
  • Номер OmniClass23-21 43 23 13
  • Наименование OmniClassPortable Sanitary Waste Receptacles
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste