Опубликуйте свои продукты
Etea DI
Intra lighting

Etea DI

"Details make the difference"

The classic plafoniere has become so familiar, that hardly anyone would stop to consider how it can be improved. We said why not?

There was an empty space between looking too cheap and over designed. By taking away all the unnecessary, we’ve reached the most basic shape, great uniformity and improved modularity. Etea is well designed and affordable.



Cпецификация
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEtea_DI
  • Тип продукцииGeneral
  • Группа продукцииEtea
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)103
  • Ширина (мм)285
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСловения
  • Страна-производительСловения
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000030
  • Название ETIMAccessories for lighting
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)