Опубликуйте свои продукты
Flea L
Flea L
Flea L
    Intra lighting

    Flea L

    Decorative spot "Sparkling lights" There are spaces that don’t need much light, just a feeling of light being there. Flea represent a low light level range that has many application possibilities, like a special atmosphere in wellness, accent on shelves, night illumination and many more. They are small and this is precisely their biggest advantage.
    Cпецификация
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFlea_L
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииFlea
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)39
    • Глубина (мм)39
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительСловения
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)