Опубликуйте свои продукты
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI
    Intra lighting

    Glazer SDI

    Glazer "Table friendly". Glazer is linear, optimised for the table. With its minimal shape, Glazer responds to your needs for great illumination. The soft edge design allows you to reach a high visual comfort and low glare by making a soft transition of light on the frame. It is an extremely functional luminaire, more than perfect for those who want something simple and smart. Its design has nothing more to add and nothing left to take away. This is where its beauty comes from. Design: Serge & Robert Cornelissen
    Cпецификация
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGlazer
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииGlazer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)1154
    • Глубина (мм)36
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)