Опубликуйте свои продукты
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
    Intra lighting

    Hunter RI

    Recessed trim-less or visible trim spot ''Call to action''. Modern retail shops cannot afford to be uniform. To provoke the desired response of buyers, sections with high sales potential have to be enhanced in the right way. Hunter spot is designed to make your products stand out and help you create a desirable overall brand experience. Design: Gigodesign
    Cпецификация
    • Installation: recessed trim-less (RI). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately. IP protection: 20.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHunter_RI
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииHunter
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)