Опубликуйте свои продукты
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
    Intra lighting

    Hunter T

    Track spotlight "Call to action". Modern retail shops cannot afford to be uniform. To provoke the desired response of buyers, sections with high sales potential have to be enhanced in the right way. Hunter spot is designed to make your products stand out and help you create a desirable overall brand experience. Design: Gigodesign
    Cпецификация
    • Installation: track (T). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 360°; tilt 60°. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI,TD). TD version is supplied with push button. IP protection: 20. Accessories: (order separately): lighting track system, 3-phase selection. Complete with: 3-phase track adapter.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHunter_T
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииHunter
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)133
    • Глубина (мм)142
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)