Опубликуйте свои продукты
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
    Intra lighting

    Kalis SDI

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Like a little black dress, for any occasion

    Kalis family range is so universal and flexible, that
    even with repetition of the same product, individuality
    and originality can be achieved on projects.

    The basic shape, which allows the creation of
    infinite patterns, the ability to match and its carefully
    designed details give Kalis the potential to
    become one of your favourites.

    Cпецификация
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching

      for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKalis_SDI
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииKalis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)