Опубликуйте свои продукты
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
    Intra lighting

    Lona S H45

    Lona - Fits everywhere

    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 1096 lm - 2767 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Suspended

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLona_S-h45
    • Тип продукцииGeneral
    • Группа продукцииLona
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)