Опубликуйте свои продукты
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
    Intra lighting

    Minus C

    "Make rhythm, break rhythm". The only Minus which is a plus. This family range can play many roles. Arranged in various compositions it can become the source of creativity, whereas, when placed in an organized setting it brings order and structure. With the »light around« effect, Minus brings a new dimension in low ceiling spaces. By illuminating the ceiling itself, the ceilings become visually elevated and appear much higher. Design: Gigodesign
    Cпецификация
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMinus_C
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииMinus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)