Опубликуйте свои продукты
Basement walls
Isodrän

Basement walls

THE TOTAL MOISTURE PROTECTION OF NEW AND OLD BASEMENT Typically basements are cold and raw spaces that cannot be used for much more than storage or garage, but this doesn’t always need to be the case. Using the ISODRÄN method allows you to create quality accommodation in the basement of both existing houses or for new construction. Moisture problems are not always visible therefore it can be difficult to detect. Signs of problems can be anything from the basement odour to laundry that does not dry, paint peeling and (or) water leakage.
Cпецификация
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbasementwalls
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииPorous Insulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПенорезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC010879
  • Название ETIMInsulation blanket/-plate
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Описание Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11
  • Наименование OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Код CSI UniFormat IIA1020
  • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Foundations