Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Доступно в Соединенные Штаты
Jaclo
Отслеживать
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Тип продукции
Faucet
Группа продукции
Bathroom
Тип
Документация (для ознакомления)
Дата публикации
2019-02-20
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить