Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jaclo/products/eb8fd04c-82da-46a7-b57b-2ca0bafadc8b
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Доступно в Соединенные Штаты
Jaclo
Отслеживать
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.
As Featured on Amazon.com
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Technical Details
Part Number: S211-PCH
Shape: square
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Jaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
Тип продукции
Plumbing Fixture
Группа продукции
Shower Head
Тип
Документация (для ознакомления)
Дата публикации
2019-02-20
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.amazon.com/dp/B00HX4HGJO?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить